??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
6013620 - Kleines Scharnier mit 2 gekröpften Flügeln 60 mm
Stückliste
60-1-3620
PREVIEW
REF
Referenz
60-1-3620
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
60 mm
B
56 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
10 mm
WEIGHT
Gewicht
59 g
S
5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25862-kleines-scharnier-mit-2-gekroepften-fluegeln-60-mm.html