??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
6013620 - Petite charnière avec 2 ailes cambrées 60 mm
Nomenclature
60-1-3620
PREVIEW
REF
Référence
60-1-3620
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
60 mm
B
56 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
10 mm
WEIGHT
poids
59 g
S
5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25862-petite-charniere-avec-2-ailes-cambrees-60-mm.html