카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6014-424117-3/2-way Solenoid Valve direct-acting
Buerkert
Products (A - Z)
2652
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2652/6014p.prj},{NB=6014-424117-3/2-Wege-Klein-Magnetventil direktwirkend},{BUNR=424117},{WW=C},{DN=2,0},{LTA=Flansch},{QNN=120},{DB=0-10},{WKST=Ms},{LEIS=8},{SPFR=230/50},{HB=HA17},{P=G1/4},{A=G1/8},{CNSMASSEXACT=0.360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Bill of material
6014-424117-3/2-way Solenoid Valve direct-acting
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
424117
424117
WW
Circuit function
C
DN
Orifice size
2,0
2,0
LTAML
Port connection
Flansch
QNN
QNn-Value air
120
120
DB
Pressure range
0-10
0-10
WKST
Body material
Ms
Ms
LEIS
Power fo coil
8
8
SPFR
Voltage/Frequency
230/50
230/50
HB
manual override
HA17
HA17
P
Pressure connection
G1/4
A
Working connection
G1/8
G1/8
CNSMASSEXACT
Weight
0.360
0.360
kg