??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
607812 - TPA 50/6KF-ELS
Stückliste
607812
TPA_50_6KF_ELS
TPA 50/6KF-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
607812
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TPA 50/6KF-ELS
EAN
4047526607814
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50 mm
RADBREITE
Radbreite
19 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
50 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
3050 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.038 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein