??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
608901 - BS-SVS 250K
Stückliste
608901
BS_SVS_250K
BS-SVS 250K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
608901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BS-SVS 250K
EAN
4047526608903
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
65 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
10000 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
380 mm
PLATTE
Plattengröße
400 x 300 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
63.540 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Metall
MATERIALRADK
Material Radkörper
Vergütungsstahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
120 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
190–230 HB
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein