6167400500
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/fittings/616_02.prj},{NB=6167400500 616-02 PN16 (400)},{IN=6167400500},{DC=DE},{LOD=400},{PN=16},{O=ZAK 46},{D=40},{E=84},{T=77},{S=70},{H=83},{H1=78},{L=195},{SE=35},{L1MAX=147},{L1MIN=77},{B=78},{W=1.50},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Grip ring: POM; O-ring: EPDM},{MED=Potable water | Sewage water},{NOTICE1=Notice 1: Product numbers for use with PVC pipes on request.; Notice 2: When connecting PE pipes a support liner must be used.},{NOTICE2=Delivered with enclosed support liner (POM). },{PL=Link},{L2X=20.50},{ZAK=46},{DB=51.50},{DR=58.00},{MM=1},{D22=56.0},{D33=11.5},{DS1=56.50},{DS2=66.0},{DS3=66.0},{DS4=50.7},{R1=10.00},{HX=64},{BX=60},{DX=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
616-02 - Rehabilitation fitting with detachable taper ring and ZAK® spigot end
Bill of material
6167400500
IN
Item Number
6167400500
6167400500
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PN
Max. operating pressure
16
bar
O
Outlet
ZAK 46
ZAK 46
D
d
40
40
mm
T
77
77
mm
S
Sliding clearance
70
70
mm
H
83
83
mm
L
195
195
mm
B
78
78
mm
W
Weight
1.50
1.50
kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Grip ring: POM; O-ring: EPDM
MED
Medium
Potable water | Sewage water
NOTICE1
Notice
Notice 1: Product numbers for use with PVC pipes on request.; Notice 2: When connecting PE pipes a support liner must be used.
NOTICE2
Additional notice
Delivered with enclosed support liner (POM).
PL
Product Link
Link