피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
KISTLER Type 6178AE
Kistler
Pressure
Special sensors
Plastic measure technology
6178A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/03_special_sensors/02_plastic_measur_tech/6178a/6178a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 6178AE(Sensor)},{TYP=6178A},{DB=Data Sheet},{KL=E},{BS=Sensor},{PPATH=6178a_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
6178A - Mold Cavity Pressure Sensor
Bill of material
KISTLER Type 6178AE
TYP
Type
6178A
KL
Cable
With single-wire cable L = 1.5m (with connector type 1839 included)
With single-wire cable L = 1.5 m (without connector type 1839)
Sensor with single-wire cable and crimp pin, type 1900A177Zsp, L = ... m (for contact element 1712A_and 1714A_)
With single-wire cable L = 1.5m (with connector type 1839 included)
With single-wire cable L = 1.5 m (without connector type 1839)
Sensor with single-wire cable and crimp pin, type 1900A177Zsp, L = ... m (for contact element 1712A_and 1714A_)
BS
Bore/Sensor
Sensor
Mounting bore with extraction body for distance sleeve
Sensor
Mounting bore with extraction body for distance sleeve
SAP
Material numbers
000000000018005855
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here