??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
618-02 - Übergang ZAK®-Muffe/Schraubmuffe
Stückliste
6189804046
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
DN
Nennweite
mm
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
D1
mm
D2
mm
L
110 mm
L1
37 mm
L2
6.5 mm
B
mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
MED
Medium
Trinkwasser | Abwasser
NOTICE
Zusätzliche Information
PL
Produktlink
Link