6189804046
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/fittings/618_02.prj},{NB=6189804046 618-02 DN40 PN16 (400)},{IN=6189804046},{DC=DE},{LOD=400},{DN=40},{PN=16},{O=ZAK 46},{D1=62},{D2=55},{H=108},{L=110},{EM=38},{L1=37},{L2=6.5},{B=108},{B1=74},{W=2.30},{MAT=Body: Steel, Hawle epoxy powder coated; Sealing ring: EPDM},{MED=Potable water | Sewage water},{NOTICE=With threaded ring with gasket},{PL=Link},{ZAK=46},{HX=64},{DNMM=55.850},{DB=53.000},{DR=56.000},{H2=38},{DS3=82.00},{XX=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
618-02 - Adaptor ZAK® socket / screw socket
Bill of material
6189804046
IN
Item Number
6189804046
6189804046
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal diameter
40
40
mm
PN
Max. operating pressure
16
bar
O
Outlet
ZAK 46
ZAK 46
D1
62
62
mm
D2
55
55
mm
L
110
mm
L1
37
mm
L2
6.5
mm
B
108
108
mm
W
Weight
2.30
2.30
kg
MAT
Materials
Body: Steel, Hawle epoxy powder coated; Sealing ring: EPDM
Body: Steel, Hawle epoxy powder coated; Sealing ring: EPDM
MED
Medium
Potable water | Sewage water
NOTICE
Additional notice
With threaded ring with gasket
With threaded ring with gasket
PL
Product Link
Link