??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
6213300 - Kleines Scharnier mit 1 gekröpften Flügel 50 mm
Stückliste
62-1-3300
PREVIEW
REF
Referenz
62-1-3300
MATERIAL
Material
430 stainless steel
FINISH
Dekor
polished
A
50 mm
B
28.5 mm
C
1 mm
D
3 mm
E
12 mm
WEIGHT
Gewicht
20 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25834-kleines-scharnier-mit-1-gekroepften-fluegel-50-mm.html