??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
6213300 - Petite charnière avec 1 aile cambrée 50 mm
Nomenclature
62-1-3300
PREVIEW
REF
Référence
62-1-3300
MATERIAL
Matière
430 stainless steel
FINISH
Finition
polished
A
50 mm
B
28.5 mm
C
1 mm
D
3 mm
E
12 mm
WEIGHT
poids
20 g
S
4 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25834-petite-charniere-avec-1-aile-cambree-50-mm.html