??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
6213637 - Kleines Scharnier mit 1 gekröpften Flügel 66 mm
Stückliste
62-1-3637
PREVIEW
REF
Referenz
62-1-3637
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4401
FINISH
Dekor
glänzend
A
66 mm
B
22.5 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
WEIGHT
Gewicht
310 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25831-kleines-scharnier-mit-1-gekroepften-fluegel-66-mm.html