??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
6213637 - Petite charnière avec 1 aile cambrée 66 mm
Nomenclature
62-1-3637
PREVIEW
REF
Référence
62-1-3637
MATERIAL
Matière
inox 316
FINISH
Finition
brillant
A
66 mm
B
22.5 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
WEIGHT
poids
310 g
S
4 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25831-petite-charniere-avec-1-aile-cambree-66-mm.html