??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
6213713 - Scharniere or drehmomentscharniere aus Edelstahl - 5 N.m
Stückliste
62-1-3713
PREVIEW
REF
Referenz
62-1-3713
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
raw
A
85 mm
B
55 mm
C
2 mm
D
12 mm
NOTE
Ausführung
ohne Drehmoment
WEIGHT
Gewicht
155 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30429-drehmomentscharniere-aus-edelstahl-5-n-m.html