??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
6213719 - Charnière avec ou sans friction en inox - couple 3 N.m
Nomenclature
62-1-3719
PREVIEW
REF
Référence
62-1-3719
MATERIAL
Matière
301 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
85 mm
B
55 mm
C
2 mm
D
8 mm
TORQUE
Couple
3 N.m N.m
NOTE
Note
avec friction
WEIGHT
poids
120 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/35391-charniere-avec-ou-sans-friction-en-inox-couple-3-n-m.html