??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
6213719 - Scharniere or drehmomentscharniere aus Edelstahl - 3 N.m
Stückliste
62-1-3719
PREVIEW
REF
Referenz
62-1-3719
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4310
FINISH
Dekor
raw
A
85 mm
B
55 mm
C
2 mm
D
8 mm
TORQUE
Drehmoment
3 N.m N.m
NOTE
Ausführung
mit Drehmoment
WEIGHT
Gewicht
120 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/35391-drehmomentscharniere-aus-edelstahl-3-n-m.html