??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
6213720 - Charnière avec ou sans friction en inox - couple 5 N.m
Nomenclature
62-1-3720
PREVIEW
REF
Référence
62-1-3720
MATERIAL
Matière
inox 301
FINISH
Finition
brut
A
85 mm
B
55 mm
C
mm
D
12 mm
TORQUE
Couple
5 N.m N.m
NOTE
Note
avec friction
WEIGHT
poids
155 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/35392-charniere-avec-ou-sans-friction-en-inox-couple-5-n-m.html