??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
6213732 - Scharniere or drehmomentscharniere aus Edelstahl - 8 N.m
Stückliste
62-1-3732
PREVIEW
REF
Referenz
62-1-3732
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4310
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
85 mm
B
65 mm
C
3 mm
D
12 mm
NOTE
Ausführung
mit Drehmoment