??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
6213733 - Charnière avec ou sans friction en inox - couple 8 N.m
Nomenclature
62-1-3733
PREVIEW
REF
Référence
62-1-3733
MATERIAL
Matière
inox 301
FINISH
Finition
brut
A
85 mm
B
65 mm
C
3 mm
D
12 mm
NOTE
Note
sans friction