??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
6213747 - Scharniere or drehmomentscharniere aus Edelstahl - 4.5 N.m
Stückliste
62-1-3747
PREVIEW
REF
Referenz
62-1-3747
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4310
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
115 mm
B
55 mm
C
2 mm
D
8 mm
NOTE
Ausführung
mit Drehmoment