??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
6213748 - Charnière avec ou sans friction en inox - couple 4.5 N.m
Nomenclature
62-1-37-48
PREVIEW
REF
Référence
62-1-37-48
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
115 mm
B
55 mm
C
2 mm
D
8 mm
NOTE
Note
sans friction