??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
62NY SRP/M - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, monture moyenne pivotante à platine M
Nomenclature
SRP/M 624534
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
mm
LC
Capacité de charge
daN
W
Weight
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Catalogue