??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
63 SRP/PT FR - Roues en Vulkolan®, corps en acier forge, montures pivotantes type "PT" avec blocage
Nomenclature
635304
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
70 mm
O
Rayon d'encombrement
126 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC1
Load capacity 6km/h
daN
TG
Pare-fils
W
Poids
kg