??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
63 SRP/PT FR - Ruote in Vulkolan®, nucleo in acciaio forgiato, supporto rotante piastra tipo "PT" con freno
Lista materiale
635304
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
O
Raggio d'ingombro
126 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC1
Load capacity 6km/h
daN
TG
Parafili
W
Peso
kg