6308004646
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/fittings/630_02.prj},{NB=6308004646 630-02 PN16 (400)},{IN=6308004646},{DC=DE},{LOD=400},{PN=16},{O=ZAK 46},{H=70},{L=140},{SE=35},{B=70},{W=1.30},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Sealing: EPDM (water)},{MED=Potable water | Sewage water},{NOTICE=Notice 1: Product numbers for gas on request.},{PL=Link},{V=46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
630-02 - Connector (S-fitting, rotating-type) with two ZAK® spigot ends
Bill of material
6308004646
IN
Item Number
6308004646
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PN
Max. operating pressure
16
bar
O
Outlet
ZAK 46
H
70
mm
L
140
mm
B
70
mm
W
Weight
1.30
kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Sealing: EPDM (water)
MED
Medium
Potable water | Sewage water
NOTICE
Notice
Notice 1: Product numbers for gas on request.
PL
Product Link
Link