??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Opis
6300ST - ISO fitting connector PE pipe - Steel pipe 1"
Lista materiałowa
5005560
IN
Item Number
5005560
LOD
LOD Level
PE
Ø Pipe
32 mm
TH
Ø Steel PipeThread
1'' (D 33.7) mm
PN
Pressure Rating
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
D
ØD
60 mm
W
Weight
0.76 kg
PL
Product Link
Link