??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
6313301 - Kleines Scharnier mit 1 gekröpften Flügel 38 mm
Stückliste
63-1-3301
PREVIEW
REF
Referenz
63-1-3301
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Dekor
chrome plated
A
38 mm
B
16.5 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
16.5 mm
WEIGHT
Gewicht
29 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25846-kleines-scharnier-mit-1-gekroepften-fluegel-38-mm.html