??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
6313301 - Petite charnière avec 1 aile cambrée 38 mm
Nomenclature
63-1-3301
PREVIEW
REF
Référence
63-1-3301
MATERIAL
Matière
brass
FINISH
Finition
chrome plated
A
38 mm
B
16.5 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
16.5 mm
WEIGHT
poids
29 g
S
4 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25846-petite-charniere-avec-1-aile-cambree-38-mm.html