??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
637-00 - Übergangsstück Gussrohr / ZAK® -Muffe
Stückliste
6371460400
IN
Artikelnummer
6371460400
LOD
LOD-Ebene
DN
Nennweite
40 mm
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
ZAK 46
D1
d1
56 mm
H
106 mm
L
219 mm
L1
179 mm
B
106 mm
W
Gewicht
2.80 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse/Schraubring: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Dichtung: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser; Klemmring: Delrin
MED
Medium
Trinkwasser | Abwasser
NOTICE
Hinweis
Maß d1 gilt nur für Gussrohr
PL
Produktlink
Link