643330100
Molex
PCB Headers
2.50mm, 3.70mm
CMC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/2_50mm_3_70mm/cmc/64333.prj},{NB=643330100},{SHA256=wRDu4jVNwQRI3XHej7uN0QyB2XffyAjqBvCONWkvA5s=},{INAME=04513__643330100},{PN=643330100},{DESC=CMC Header 112-circuit, 3-pocket, Solder Tail},{CIRCUITS=112},{CURRENT=12.0, 6.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=4},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Solder or Weld}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
64333
Bill of material
643330100
PN
Part Number
643330100
DESC
Description
CMC Header 112-circuit, 3-pocket, Solder Tail
CIRCUITS
Circuits
112
CURRENT
Maximum Current
12.0, 6.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
4
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Solder or Weld