6465032460
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/fittings/646_01.prj},{NB=6465032460 646-01 PN16 (400)},{IN=6465032460},{DC=DE},{LOD=400},{PN=16},{O=ZAK 46},{D=32},{E=63},{H=172},{H1=166},{H2=139},{L=120},{L1=86},{SE=35},{B=68},{W=1.70},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Interlocked grip ring: POM; O-ring: EPDM (water)},{MED=Potable water | Sewage water},{INFO=Delivered with enclosed support liner (POM)},{NOTICE=Notice 1: Product numbers use with PVC pipes on request.; Notice 2: When PE pipes are connected a support liner shall be used},{PL=Link},{L2=200},{ZAK=46},{DB=43.00},{DR=58.00},{DNMM=25.40},{D22=49.0},{D33=36.5},{DS2=54.0},{DS3=47.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
646-01 - Rotating push-fit elbow 90° with ZAK® spigot end
Bill of material
6465032460
IN
Item Number
6465032460
6465032460
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PN
Max. operating pressure
16
bar
O
Outlet
ZAK 46
ZAK 46
D
d
32
32
mm
E
63
63
mm
H
172
172
mm
H1
166
166
mm
H2
139
139
mm
L
120
120
mm
L1
86
86
mm
B
68
68
mm
W
Weight
1.70
1.70
kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Interlocked grip ring: POM; O-ring: EPDM (water)
MED
Medium
Potable water | Sewage water
INFO
Additional notice
Delivered with enclosed support liner (POM)
NOTICE
Notice
Notice 1: Product numbers use with PVC pipes on request.; Notice 2: When PE pipes are connected a support liner shall be used
PL
Product Link
Link