6496032460
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/fittings/649_01.prj},{NB=6496032460 649-01 PN16 (400)},{IN=6496032460},{DC=DE},{LOD=400},{PN=16},{O=ZAK 46},{D=32},{D1=68},{E=73},{H=144},{H1=100},{L=185},{L2=79.5},{L3=71.7},{SE=35},{B=68},{B1=71},{C=44},{C1=64.5},{W=2.00},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; grip ring: POM; O-ring: EPDM},{MED=Potable water | Sewage water},{INFO=Article will be supplied with support liner (POM).},{NOTICE=Notice 1: When PE pipes are connected a support liner shall be used},{PL=Link},{V1=46},{H2=32.10},{XX=1},{L2X=80.5},{DS2=72.000},{BZ=105.130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
649-01 - Rotating push-fit elbow 45° with ZAK® spigot end
Bill of material
6496032460
IN
Item Number
6496032460
6496032460
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PN
Max. operating pressure
16
bar
O
Outlet
ZAK 46
D
Ø d
32
32
mm
E
73
73
mm
H1
100
100
mm
L
185
185
mm
B
68
68
mm
W
Weight
2.00
2.00
kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; grip ring: POM; O-ring: EPDM
MED
Medium
Potable water | Sewage water
INFO
Additional information
Article will be supplied with support liner (POM).
NOTICE
Notice
Notice 1: When PE pipes are connected a support liner shall be used
PL
Product Link
Link