??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
649-01 - Winkeldrehfitting 45° mit ZAK®-Spitzende und Steckfitting
Stückliste
6496032460
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
ZAK 46
D
Ø d
mm
E
mm
H1
mm
L
mm
B
mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle Epoxy-Pulverbeschichtung; Klemmring: Delrin; O-Ring: EPDM
MED
Medium
Trinkwasser | Abwasser
INFO
Zusätzliche Information
Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden
PL
Produktlink
Link