You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
65-2178
80/20
Ready Tube
floor_to_frame
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/holey_tube/floor_to_frame/65_2183.prj},{NB=65-2178},{PN=65-2178},{MATS=Zinc Plated},{MATB=Glass-filled Nylon},{LC=1740},{A=M16 x 2.0},{M=16},{B=50.00},{C=100.00},{D=139.70},{E=33.30},{F=17.78},{H=6.50},{W=.213},{R=7.000},{S=24.0000},{T=8.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2183, 65-2184, 65-2178, 65-2181, 65-2182, 65-2179 - Large Base Glides
Bill of material
65-2178
PN
Part No.
65-2178
65-2178
MATS
Material of Stud
Zinc Plated
MATB
Material of Base
Glass-filled Nylon
LC
Load Capacity
1740
1740
kg.
A
M16 x 2.0
M16 x 2.0
B
50.00
50.00
mm
C
100.00
100.00
mm
D
139.70
139.70
mm
E
33.30
33.30
mm
F
17.78
mm
G
39.70
39.70
mm
H
6.50
6.50
mm
W
Weight
.213
.213
kg.