??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
6518 - Électrovanne 3/2 voies à commande assistée pour système pneumatique
Nomenclature
6518-C001-8-W020-A003-G001-D001-G001-D001-JA-A004-0-E000-G000
BUNR
XAA001
Burkert Type
6518
XAA004
Fonction
XAA134
Diametre nominal
8
XAA317
Matériau
Plastiques
XAA577
Type de raccordement de travail
Filetage intérieur
XAA578
Raccordement de travail type de filetage
XAA579
Diamètre du raccordement de travail
1/4 Pouce
XAA568
Raccordement d'amenée type de filetage
XAA569
Diamètre du raccordement d'alimentation
1/4 Pouce
XAB110
Auxiliary pilot air connection (M5)
XAA104
Pilotage (avec/sans bobine)
XAA270
Taille de bobine
mm
XAA309
Material fitting
XAA013
Hand lever
XAA661
Sorte de raccordement électrique
AK
Terminal box orientation
XAA314
Écrou borgne en acier inoxidable
XAA683
Sorte de raccordement électrique
XAA560
Connecteur art. nr. - type
XAA272
Résistance de bobine