카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
HALLITE 4528400
Hallite
Single Acting Piston Seals
659
Inch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hallite/single_act_piston_seals/659/in/659i.prj},{NB=HALLITE 4528400},{CNSORDERNO=4528400},{D1=3.000},{TOL1=+0.004 / -0.000},{DD1=2.250},{TOL2=+0.000 / -0.002},{SL=0.500},{L1=0.550},{INFO=Web info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Hallite
Description
659
Bill of material
HALLITE 4528400
CNSORDERNO
Order number
4528400
4528400
D1
Bore Diameter ØD1
3.000
3.000
인치
TOL1
Tolerance
+0.004 / -0.000
인치
DD1
Rod Diameter Ød1
2.250
2.250
인치
TOL2
Tolerance
+0.000 / -0.002
인치
SL
Groove Section SL
0.500
0.500
인치
L1
Length L1
0.550
0.550
인치
INFO
Web info
Web info