카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
659303ESD
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
65ESD - ESD TR POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
65ESD NL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie65esd/65esd_nl/65esd_srp_nl_asmtab.prj},{NB=659303ESD},{COD=659303ESD},{D=125},{F=35},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{W=1.14},{VER=1},{DD=12},{TG=0},{L1=60},{INFO=Technical description},{PPATH=65esd_srp_nl_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
65ESD SRP NL - ESD 'TR' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, aluminium centre, swivel top plate bracket type NL
Bill of material
659303ESD
COD
Code
659303ESD
659303ESD
mm
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
35
35
mm
H
Overall height
156
156
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85
100x85
mm
AAXBB
Hole spacing
80x60
80x60
mm
EE
Hole width
9
9
mm
E
Offset
37
37
mm
LC
Load capacity
220
220
daN
W
Weight
1.14
1.14
kg
TG
No
Yes
No
Yes
mm