카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
652103ESD
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
65ESD - ESD TR POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
65ESD Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie65esd/65esd_wheels/65esdcc_asmtab.prj},{NB=652103ESD},{COD=652103ESD},{D=125},{F=35},{DD=12},{L=40},{LL=32},{M=10},{SL=500},{RR=280},{LC=400},{LC2=250},{W=0.50},{VER=1},{PPATH=65esdcc_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
65ESDCC - ESD 'TR' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, aluminium centre
Bill of material
652103ESD
COD
Code
652103ESD
652103ESD
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
35
35
mm
DD
Hub bore diameter
12
12
mm
L
Hub length
40
40
mm
LL
Ball bearing seat diameter
32
32
mm
M
Ball bearing seat depth
10
10
mm
SL
Static load
500
500
daN
RR
Rolling resistance
280
280
daN
LC
Load capacity
400
400
daN
LC2
Load capacity 6 km/h
250
250
daN
W
Weight
0.50
0.50
kg