카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6626-252773-Solenoid Valve with isolating diaphragm
Buerkert
Products (A - Z)
6626
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6626/6626.prj},{NB=6626-252773-Magnetventil mit Trennmembran},{BUNR=252773},{WW=B},{WWSYMBOLIC=wwb.bmp},{DN=2,0},{DWST=FFKM},{GW=PEEK},{LA=Flansch},{LTA=FB45},{SP=24},{FR=DC},{LEIS=13,6 W Anzug/ 3,4 W Betrieb},{ELEA=PFA-Litze},{EL=27},{BESCHALTUNG=Parallel-Reihen-Umschaltung mit LED},{BES=23},{PRA=5},{CNSMASSEXACT=0.093}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6626 - 2/2- and 3/2-way Bürkert TwinPower Rocker-Solenoid Valve with separating diaphragm
Bill of material
6626-252773-Solenoid Valve with isolating diaphragm
BUNR
Ident number
252773
252773
WW
Circuit function
B
B
WWSYMBOLIC
Circuit function symbol
DN
Orifice size
2,0
2,0
mm
DWST
Sealing material
FFKM
FFKM
GW
Body material
PEEK
PEEK
LA
Port connection
Flansch
Flansch
SP
voltage
24
24
V
FR
Frequency
DC
LEIS
Power consumption
13.6 W inrush power / 3.4 W nominal holding power
W
ELEA
Electrical connection
Flying leads
Flying leads
BESCHALTUNG
Configuration
Switching parallel/seriell with LED
CNSMASSEXACT
Weight
0.093
0.093
kg