??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 68
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
6626 - Electrovanne à balancier Bürkert TwinPower 2/2 et 3/2 voies avec membrane de séparation
Nomenclature
6626-252773-Electrovanne à balancier Bürkert TwinPower 2/2 et 3/2 voies avec membrane de séparation
BUNR
Nombre d'identification
WW
Fonction
WWSYMBOLIC
Circuit function symbol
DN
Diametre nominal
mm
DWST
Matériau du joint
GW
Matière du corps
LA
type de raccordement
SP
-
V
FR
Fréquence
DC
LEIS
Puissance
13.6 W inrush power / 3.4 W nominal holding power W
ELEA
Connection Electr.
BESCHALTUNG
Type d'electronique
Switching parallel/seriell with LED
CNSMASSEXACT
Poids
kg