??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
PHILIPP
Beschreibung
67M36__/75M36VA__ - Lang und kurz gewellt
Stückliste
67M36WE
CNSORDERNO
Art.-Nr.
RD
Typ
36
D
Durchmesser
47 mm
L
Gesamtlänge
mm
E
Tiefe
68 mm
DS
Durchmesser
25 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg/100 Stck.
AZSZ45
Axialzug / Schrägzug zul. Fz 0-45°
63.0 kN
QZ
Querzug zul. FQ
31.5 kN