??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
6815 - Válvula de alívio de pressão - métrica
Lista de peças
B6815-3/4-700
PN
Parte de Vendas
MAT
Tipo do Material
SN
Série
Válvulas de estrangulamento e de alívio/regulação de pressão
IC
Tamanho da conexão de entrada
OC
Tamanho da conexão de saída
ICG
Tipo da conexão de entrada
Macho
ICTT
Tipo de rosca da conexão de entrada
BSPT
OCG
Tipo da conexão de saída
Fêmea
OCTT
Tipo de Rosca de Conexão de Saída
BSPT
AA
A
47.75 mm
BB
B
70.35 mm
WW
W
63.50 mm
LL
L
162.81 mm
MINP
Pressão mínima
bar
MAXP
Pressão Máxima
bar
WE
Peso líquido
0.59 kg