??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
6815 - Válvula de Alivio de Presión - Métrico
Lista de materiales
B6815-3/4-700
PN
Número de Parte
MAT
Tipo Material
SN
Serie
Válvulas de Estrangulamiento y de Alivio de Presión/Válvulas reguladoras
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
OC
Tamaño de Conexión de Salida
ICG
Género de Conexión de Entrada
Macho
ICTT
Conexión de Entrada Tipo Rosca
BSPT
OCG
Género de Conexión de Salida
Hembra
OCTT
Tipo de Rosca de Conexión de Salida
BSPT
AA
A
47.75 mm
BB
B
70.35 mm
WW
W
63.50 mm
LL
L
162.81 mm
MINP
Presión Mínima
bar
MAXP
Presión Máxima
bar
WE
Peso Neto
0.59 kg