??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6831560 - Frontbündiger Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
6831560
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6831560
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Frontbündiger Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Frontbündiger Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 9…30 VDC, kompakte und robuste Bauart, Druckanschluss mit frontbündiger Edelstahlmembran, minimaler Temperatureinfluss auf die Genauigkeit im gesamten Temperaturbereich, hervorragende EMV‐Eigenschaften, Druckbereich 0 ... 160 bar rel.
EAN
4047101228656
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT160R-29-LI3-H1140
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink