??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6833542 - Drucksensor, mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgan
Stückliste
6833542
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6833542
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucksensor, mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgan
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucksensor, mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar, Betriebsspannung 18…30 VDC, Prozessanschluß starr ‐ kein verdrehbarer Sensorkörper, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock‐Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich ‐1 ... 1 bar rel.
EAN
4047101205459
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PS001V-311-LI2UPN8X-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink