??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6834039 - Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pn
Stückliste
6834039
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6834039
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pn
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar, Betriebsspannung 18…30 VDC, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock‐Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 ... 400 bar rel., ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
EAN
4047101378177
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PS400R-508-LI2UPN8X-H1141/3GD
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink