??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6834120 - Differenzdrucksensor, mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
Stückliste
6834120
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6834120
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Differenzdrucksensor, mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
DESCLONG
Langbeschreibung
Differenzdrucksensor, mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang programmierbar, Betriebsspannung 18…30 VDC, Drucküberwachung in rauhen industriellen Bedingungen, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, High-Side Switch, Programmierschutz durch versenkten Taster, Lock‐Funktion und Passwortabfrage, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 … 2.5 bar diff.
EAN
4047101431049
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PS003D-501L-LI2UPN8X-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink