피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6836010
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6836010.prj},{NB=6836010},{BMENB=6836010},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/68/47/6836010.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/68/47/6836010.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire), Operating voltage 12…33 VDC, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Pressure range -1…0 bar rel., 12…33 VDC, Analog output 0…10 V, Process connection G1/2\" male thread, back sealing and manometer (combi), Connector device, M12 × 1},{EAN=4047101393699},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT1VR-1008-U1-H1143},{E=Stecker M12 x 1},{D=Aussengewinde - G1/2, hinten dichtend und Manometer (Kombi)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
6836010 - Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)
Bill of material
6836010
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
6836010
DESCSHORT
Short Description
Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)
DESCLONG
Long Description
Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire), Operating voltage 12…33 VDC, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Pressure range -1…0 bar rel., 12…33 VDC, Analog output 0…10 V, Process connection G1/2" male thread, back sealing and manometer (combi), Connector device, M12 × 1
EAN
4047101393699
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT1VR-1008-U1-H1143
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - G1/2, hinten dichtend und Manometer (Kombi)
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink