??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6836621 - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
6836621
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6836621
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 7…33 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 400 bar rel., 7 … 33 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM, Steckergerät, DIN EN 175301-803-A
EAN
4047101400717
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT400R-2004-I2-DA91
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker DIN EN 175301-803-A
D
Aussengewinde - G1/4, hinten dichtend DIN 3852 Form
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink