??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6837028 - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
6837028
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6837028
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 7…33 VDC, Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich 0 … 300 psi relativ, 7 … 33 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss 1/4“-18 NPT Außengewinde, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101422757
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT300PSIG-1003-I2-H1141
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - 1/4-18 NPT
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink